BF Coil - Cable

Соленоидна бобина, BF230AS, Кабел, 1 m, Захранващо напрежение [V] AC: 220 - 230, Мултипак

018F6251

Електрическа връзка: Кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 220 - 230, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCOIL 220/230V 50HZ 10W W.1M CABLE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBF230AS
Група продуктиМагнетвентили
Диаметър на кабел [mm]6.6 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]175 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Дължина на кабела [in]40.00 in
Дължина на кабела [m]1.000 m
Електрическа връзкаКабел
Електрически конектор3 жилен кабел
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]220 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]230 V
Захранващо напрежение 50Hz мин [V]220 V
Идентичен продукт018F8201
Име на програма за частиEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz12.0 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]22.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаКабел
Номер на резервна част018F6251
ОбслужваемНо.
ОдобрениеLLC CDC TYSK
Отн. Влажност [% RH] [Макс]100 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Повърхност на проводник [mm2]3 x 0.75 mm2
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на задвижка13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBF230AS
ЦвятСин
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.354 Kilogram
Нето тегло0.297 Kilogram
Volume0.86 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428024815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm