BE230A coil with connection box

Соленоидна бобина, BE220BS, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 220, Мултипак

018F6189

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 220, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionCoil BE220BS 220V 60Hz Cap
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBE220BS
Включени частиКапачка
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]175 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] AC220 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]220 V
Име на програма за частиEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид50 pc
Консумация на енергия [W] 60Hz13.0 W
Консумация на енергия 60Hz [VA]23.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
Номер на резервна част018F6189
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACUA
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBE220BS
ЦвятСин
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.296 Kilogram
Нето тегло0.275 Kilogram
Volume0.271 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428024525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm