BF Coil - Cable

Соленоидна бобина, BN012DS, Кабел, 0.25 m, Захранващо напрежение [V] DC: 12, Мултипак

018F4951

Електрическа връзка: Кабел, Захранващо напрежение [V] DC: 12, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCoil BN012DS 12V DC 0.25m Cable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBN012DS
Група продуктиМагнетвентили
Диаметър на кабел [mm]6.6 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Дължина на кабела [in]10.00 in
Дължина на кабела [m]0.250 m
Електрическа връзкаКабел
Електрически конектор2 core cable
Захранващо напрежение [V] DC12.00 V
Име на програма за частиEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] DC21.0 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаКабел
Номер на резервна част018F4951
ОбслужваемНо.
ОдобрениеUA
Отн. Влажност [% RH] [Макс]100 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Повърхност на проводник [mm2]2 x 0.75 mm2
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на задвижка13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBN012DS
ЦвятСин

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.326 Kilogram
Нето тегло0.287 Kilogram
Volume0.878 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428048064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm