Соленоидна бобина, BQ024CS, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Мултипак
018F4517
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65
018F4517
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Steam applications |
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | COIL 24V 50HZ 10W WITH BOX+EMB SNAP L. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | BQ024CS |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 104 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Електрическа връзка | DIN многожилен кабел |
| Електрическа връзка стандарт | EN175301-803 |
| Електрически конектор | 3 x многожилни кабели |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 24 V |
| Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 24 V |
| Захранващо напрежение толеранс [%] [макс] | 10 % RH |
| Захранващо напрежение толеранс [%] [мин] | -15 % RH |
| Име на програма за части | EV215BEV225BEV245B |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клас на изолацията на бобинна намотка | Клас H по IEC 85 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| Консумация на енергия [W] 50Hz | 10.0 W |
| Консумация на енергия [W] 60Hz | 9.0 W |
| Консумация на енергия 50Hz [VA] | 17.0 VA |
| Консумация на енергия 60Hz [VA] | 16.0 VA |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| накрайници на бобина | DIN многожилен кабел |
| Номер на резервна част | 018F4517 |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEEACUAcURus |
| Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 100 % RH |
| Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % RH |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Размер на електрическа връзка | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Стандартен дизайн на бобина | VDE 0580 |
| Степен на защита Nema (~) | 4 |
| стягане на бобина | Клип-он |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | BQ024CS |
| Цвят | Черен |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.26 Kilogram |
| Нето тегло | 0.248 Kilogram |
| Volume | 0.275 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290173 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |