BJ024CS coil, with Junction box connection

Соленоидна бобина, BJ208BS, Съединителна кутия, 0.2 m, Захранващо напрежение [V] AC: 208, Мултипак

018F4132

Соленоидна бобина, Вид на продукта: BJ208BS, Захранващо напрежение [V] AC: 208, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, накрайници на бобина: Съединителна кутия, Размер на задвижка: 13.5 mm

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionCoil BJ208BS 208V 60Hz Junction Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаMH29671
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBJ208BS
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Дължина на кабела [in]8.00 in
Дължина на кабела [m]0.200 m
Електрическа връз. коментариГъвкави изходи
Електрическа връзкаСъединителна кутия
Електрическа връзка стандартUL50E КЛАС 2
Захранващо напрежение [V] AC208 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]208 V
Име на програма за частиEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид35 pc
Конструкция на рамкаВъншна метална рамка
Консумация на енергия [W] 60Hz16.0 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаСъединителна кутия
Номер на резервна част018F4132
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USLLC CDC TYSK
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
ПодатливостUL 429
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на задвижка13.5 mm
Стандартен дизайн на бобинаUL 429
Степен на замърсяване3
Степен на защита Nema (~)2
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBJ208BS
ЦвятЧерен
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.395 Kilogram
Нето тегло0.39 Kilogram
Volume0.295 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428890700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm