Соленоидна бобина, BJ120BS, Съединителна кутия, 0.2 m, Захранващо напрежение [V] AC: 120, Мултипак
018F4130
Соленоидна бобина, Вид на продукта: BJ120BS, Захранващо напрежение [V] AC: 120, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Дължина на кабела [m]: 0.2, накрайници на бобина: Съединителна кутия
018F4130
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP30 |
| Material Description | Coil BJ120BS 120V 60Hz Junction Box |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | MH29671 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | BJ120BS |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 120 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Дължина на кабела [in] | 8.00 in |
| Дължина на кабела [m] | 0.200 m |
| Електрическа връз. коментари | Гъвкави изходи |
| Електрическа връзка | Съединителна кутия |
| Електрическа връзка стандарт | UL50E КЛАС 2 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 120 V |
| Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 120 V |
| Име на програма за части | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клас на изолацията на бобинна намотка | Клас H по IEC 85 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 35 pc |
| Конструкция на рамка | Външна метална рамка |
| Консумация на енергия [W] 60Hz | 16.0 W |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| накрайници на бобина | Съединителна кутия |
| Номер на резервна част | 018F4130 |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USUA |
| Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 97 % RH |
| Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % RH |
| Отн. Условия на влажност | Без кондензация |
| Податливост | UL 429 |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Стандартен дизайн на бобина | UL 429 |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Степен на защита Nema (~) | 2 |
| стягане на бобина | Клип-он |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | BJ120BS |
| Цвят | Черен |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.404 Kilogram |
| Нето тегло | 0.39 Kilogram |
| Volume | 0.295 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428890472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |