BX024CS coil, Conduit boss connection

Соленоидна бобина, BX120CS, Кабелопроводна втулка, 1.8 m, Захранващо напрежение [V] AC: 110, Мултипак

018F4114

Електрическа връзка: Кабелопроводна втулка, Захранващо напрежение [V] AC: 110, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP54
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 1.8m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаMH29671
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBX120CS
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Дължина на кабела [in]71.00 in
Дължина на кабела [m]1.800 m
Електрическа връз. коментариГъвкави изходи
Електрическа връзкаКабелопроводна втулка
Електрическа връзка стандартUL50E КЛАС 4
Захранващо напрежение [V] AC110 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]110 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]120 V
Захранващо напрежение 60Hz мин [V]110 V
Име на програма за частиEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Конструкция на рамкаВъншна метална рамка
Консумация на енергия [W] 50Hz16.0 W
Консумация на енергия [W] 60Hz15.0 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобина1/2 in кабелопроводна втулка
Номер на резервна част018F4114
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USUA
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
ПодатливостUL 429
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка1/2 in
Размер на задвижка13.5 mm
Стандартен дизайн на бобинаUL 429
Степен на замърсяване3
Степен на защита Nema (~)4
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBX120CS
ЦвятЧерен
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.401 Kilogram
Нето тегло0.373 Kilogram
Volume0.825 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428840989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm