BJ024CS coil, with Junction box connection

Соленоидна бобина, BJ024CS, Съединителна кутия, 0.2 m, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Мултипак

018F4100

Електрическа връзка: Съединителна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionCoil BJ024CS 24V 50/60Hz J-Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаMH29671
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBJ024CS
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Дължина на кабела [in]8.00 in
Дължина на кабела [m]0.200 m
Електрическа връз. коментариГъвкави изходи
Електрическа връзкаСъединителна кутия
Електрическа връзка стандартUL50E КЛАС 2
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]24 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]24 V
Захранващо напрежение толеранс [%] [макс]10 % RH
Захранващо напрежение толеранс [%] [мин]-10 % RH
Име на програма за частиEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид35 pc
Конструкция на рамкаВъншна метална рамка
Консумация на енергия [W] 50Hz14.0 W
Консумация на енергия [W] 60Hz14.0 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаСъединителна кутия
Номер на резервна част018F4100
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USUA
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
ПодатливостUL 429
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на задвижка13.5 mm
Стандартен дизайн на бобинаUL 429
Степен на замърсяване3
Степен на защита Nema (~)2
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBJ024CS
ЦвятЧерен
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.398 Kilogram
Нето тегло0.39 Kilogram
Volume0.297 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428835510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm