Solenoid coil, AY240C

Соленоидна бобина, AY240C, US многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 208 - 240, Индустриален пакет

042N8230

Електрическа връзка: US многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 208 - 240, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCoil AY240C 208-240V 50/60Hz Ext. Frame
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаMH29671
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаAY240C
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаUS многожилен кабел
Електрически конектор2 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]208 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]240 V
Захранващо напрежение 50Hz мин [V]208 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]240 V
Захранващо напрежение 60Hz мин [V]208 V
Идентичен продукт042N4230
Характеристика
Стойност
Име на програма за частиEV220S
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz8.0 W
Консумация на енергия [W] 60Hz8.0 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]16.0 VA
Консумация на енергия 60Hz [VA]16.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаUS 0,25 in многожилен кабел
Номер на резервна част042N4230
ОбслужваемНо.
ОдобрениеUAcURus
ПодатливостUL 429
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка0,25 in
Размер на задвижка9 mm
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAY240C
ЦвятСин
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.109 Kilogram
Нето тегло0.101 Kilogram
Volume0.156 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423272129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm