Solenoid coil, AY240C

Соленоидна бобина, AY120C, US многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 110 - 120, Мултипак

042N4233

Електрическа връзка: US многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 110 - 120, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCoil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаMH29671
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAY120C
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]120 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаUS многожилен кабел
Електрически конектор2 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] AC [макс]120 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]110 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]120 V
Захранващо напрежение 50Hz мин [V]110 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]120 V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение 60Hz мин [V]110 V
Идентичен продукт042N8233
Име на програма за частиEV220S
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz8.0 W
Консумация на енергия [W] 60Hz8.0 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]16.0 VA
Консумация на енергия 60Hz [VA]16.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаUS 0,25 in многожилен кабел
Номер на резервна част042N4233
ОбслужваемНо.
ОдобрениеUAcURus
ПодатливостUL 429
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка0,25 in
Размер на задвижка9 mm
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAY120C
ЦвятСин
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.106 Kilogram
Нето тегло0.096 Kilogram
Volume0.098 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423272426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm