Соленоидна бобина, AY240C, US многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 208 - 240, Мултипак
042N4230
Електрическа връзка: US многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 208 - 240, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
042N4230
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP00 |
| Material Description | Coil AY240C 208-240V 50/60Hz Ext. Frame |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | MH29671 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AY240C |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 120 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Електрическа връзка | US многожилен кабел |
| Електрически конектор | 2 x многожилни кабели |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 208 V |
| Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 240 V |
| Захранващо напрежение 50Hz мин [V] | 208 V |
| Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 240 V |
| Захранващо напрежение 60Hz мин [V] | 208 V |
| Идентичен продукт | 042N8230 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на програма за части | EV220S |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Консумация на енергия [W] 50Hz | 8.0 W |
| Консумация на енергия [W] 60Hz | 8.0 W |
| Консумация на енергия 50Hz [VA] | 16.0 VA |
| Консумация на енергия 60Hz [VA] | 16.0 VA |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| накрайници на бобина | US 0,25 in многожилен кабел |
| Номер на резервна част | 042N4230 |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | UAcURus |
| Податливост | UL 429 |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Размер на електрическа връзка | 0,25 in |
| Размер на задвижка | 9 mm |
| стягане на бобина | Клип-он |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | AY240C |
| Цвят | Син |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.105 Kilogram |
| Нето тегло | 0.099 Kilogram |
| Volume | 0.084 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |