Соленоидна бобина, AB012C, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 12, Мултипак
042N0805
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 12, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: AB, AB, AB
042N0805
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP00 |
| Material Description | Coil AB012C 12V 50/60Hz Spade |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AB012C |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Електрическа връзка | DIN многожилен кабел |
| Електрическа връзка стандарт | EN175301-803 |
| Електрически конектор | 3 x многожилни кабели |
| Захранващо напрежение [V] AC | 12 V |
| Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 12 V |
| Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 12 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на програма за части | EV210AEV220AEV310A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Консумация на енергия [W] 50Hz | 4.5 W |
| Консумация на енергия [W] 60Hz | 4.5 W |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| накрайници на бобина | DIN многожилен кабел |
| Обслужваем | Но. |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Размер на електрическа връзка | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Размер на задвижка | 9 mm |
| Разход на енергия [W] | 4.5 W |
| стягане на бобина | Притискащ винт |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | AB012C |
| Цвят | Черен |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.062 Kilogram |
| Нето тегло | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.087 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423064854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |