Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Соленоидна бобина, AB240C, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 240, Мултипак

042N0801

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 240, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: AB, AB, AB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material Description240V 50/60HZ 4,5W DIN SPADE+ PACK 9-22
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameCSV 10-22
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAB240C
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] AC240 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]240 V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]240 V
Име на програма за частиEV210AEV220AEV310A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz4.5 W
Консумация на енергия [W] 60Hz4.5 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
ОбслужваемНо.
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка9 mm
Разход на енергия [W]4.5 W
стягане на бобинаПритискащ винт
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAB240C
ЦвятЧерен
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.059 Kilogram
Нето тегло0.05 Kilogram
Volume0.089 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423049769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm