Thermostat, MBC 8100_061B810166

Термостат, MBC 8100

061B814166

Температурен диапазон [°C]: 70 - 120, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Алармен сигналПовишаване
АрмировкаYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBC 8100
Връзка за джоб или маркучM 18 x 1.5
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диференциал (FS) [K]5.0 K
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
дължина на капилярната тръба78 3/4 in
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаDIN-щепсел
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Ключ за спецификация2431-1A02000
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Макс. сензорна температура [°C]220 °C
Макс. сензорна температура [°F]428.0 °F
Минимална дължина на сензорния джоб [in]2 9/16 in
Минимална дължина на сензорния джоб [mm]65 mm
Наименование на продуктаТермостат
ОборудванеАрмирана кап. тръба
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзкаPg 11
Размер на сензора (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
степен на контактAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]158 °F
Тип диференциалФиксиран (макс. стойност)
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораДистанционна крушка
Тип фабрична настройкаПредназначен
Фабрична настройка (FS) [°C]105.0 °C
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.759 Kilogram
Нето тегло0.389 Kilogram
Volume3.48 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423213443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm