MBC 8100

Термостат, MBC 8100

061B813266

Температурен диапазон [°C]: 50 - 100, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Твърд сензор, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBC 8100
Връзка за джоб или маркучM 18 x 1.5
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диференциал (FS) [K]4.0 K
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаDIN-щепсел
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Ключ за спецификация2211-1A00160
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Макс. сензорна температура [°C]200 °C
Макс. сензорна температура [°F]392.0 °F
Минимална дължина на сензорния джоб [in]6 9/16 in
Минимална дължина на сензорния джоб [mm]160 mm
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзкаPg 11
Размер на сензора (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
степен на контактAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]212 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]122 °F
Тип диференциалФиксиран (макс. стойност)
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораТвърд сензор
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.602 Kilogram
Нето тегло0.252 Kilogram
Volume3.48 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423209569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm