Thermostat, MBC 8100_061B817766

Термостат, MBC 8100

061B812266

Температурен диапазон [°C]: 50 - 100, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: MBC 8000 / MBC 8100

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Алармен сигналПовишаване
АрмировкаYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBC 8100
Връзка за джоб или маркучM 18 x 1.5
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диференциал (FS) [K]4.0 K
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
дължина на капилярната тръба78 3/4 in
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаDIN-щепсел
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Ключ за спецификация2231-2A02000
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Макс. сензорна температура [°C]200 °C
Характеристика
Стойност
Макс. сензорна температура [°F]392.0 °F
Минимална дължина на сензорния джоб [in]2 9/16 in
Минимална дължина на сензорния джоб [mm]65 mm
Наименование на продуктаТермостат
ОборудванеАрмирана кап. тръба
ОбслужваемНо.
ОдобрениеABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS КитайTYSK
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзкаM20
Размер на сензора (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
степен на контактAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°C] [Макс.]100 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]212 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]122 °F
Тип диференциалФиксиран (макс. стойност)
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораДистанционна крушка
Тип фабрична настройкаПредназначен
Фабрична настройка (FS) [°C]95.0 °C
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.761 Kilogram
Нето тегло0.394 Kilogram
Volume3.48 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423198405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm