Термостат, MBC 8100
061B810766
Температурен диапазон [°C]: 50 - 100, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65
061B810766
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP dossier product name | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Армировка | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBC 8100 |
| Връзка за джоб или маркуч | M 18 x 1.5 |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диференциал (FS) [K] | 4.0 K |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 5000 mm |
| дължина на капилярната тръба | 196 7/8 in |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | DIN-щепсел |
| Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-5 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Ключ за спецификация | 2231-1A05000 |
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Макс. сензорна температура [°C] | 200 °C |
| Макс. сензорна температура [°F] | 392.0 °F |
| Минимална дължина на сензорния джоб [in] | 2 9/16 in |
| Минимална дължина на сензорния джоб [mm] | 65 mm |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Оборудване | Армирана кап. тръба |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Описание на продукта | Термостат |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на електрическа връзка | Pg 11 |
| Размер на сензора (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| степен на контакт | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 212 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | 122 °F |
| Тип диференциал | Фиксиран (макс. стойност) |
| Тип заряд | Адсорбция |
| Тип на сензора | Дистанционна крушка |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.051 Kilogram |
| Нето тегло | 0.681 Kilogram |
| Volume | 7.08 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428366786 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |