Thermostat, MBC 8100_061B810166

Термостат, MBC 8100

061B810566

Температурен диапазон [°C]: 60 - 150, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]60 °C
АрмировкаYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBC 8100
Връзка за джоб или маркучM 18 x 1.5
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диференциал (FS) [K]6.0 K
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
дължина на капилярната тръба78 3/4 in
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаDIN-щепсел
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Характеристика
Стойност
Ключ за спецификация2631-1A02000
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Макс. сензорна температура [°C]250 °C
Макс. сензорна температура [°F]482.0 °F
Минимална дължина на сензорния джоб [in]2 9/16 in
Минимална дължина на сензорния джоб [mm]65 mm
Наименование на продуктаТермостат
ОборудванеАрмирана кап. тръба
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзкаPg 11
Размер на сензора (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
степен на контактAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]140 °F
Тип диференциалФиксиран (макс. стойност)
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораДистанционна крушка
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.73 Kilogram
Нето тегло0.392 Kilogram
Volume3.48 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423190997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm