Термостат, KPS80
060L313266
Температурен диапазон [°C]: 70 - 120, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT злато, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 8000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
060L313266
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | KPS80 Thermostat M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E73170 |
| Армировка | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KPS80 |
| Връзка за джоб или маркуч | M 18 x 1.5 |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс] | 18.0 K |
| Диф. при мин. диапазон на настройка [K] [мин] | 4.5 K |
| Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс] | 18.0 °C |
| Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин] | 4.5 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 8000 mm |
| дължина на капилярната тръба | 315 in |
| Електрическа връз. коментари | Уплътнение на метален кабел |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
| Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-5 |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Макс. сензорна температура [°C] | 220 °C |
| Макс. сензорна температура [°F] | 428.0 °F |
| Минимална дължина на сензорния джоб [in] | 4 3/8 in |
| Минимална дължина на сензорния джоб [mm] | 110 mm |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Оборудване | Армирана кап. тръба |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Термостат |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на електрическа връзка | Pg 13.5 |
| Размер на сензора (Ø x L) [in] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 13 x 90 mm |
| степен на контакт | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 248 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | 158 °F |
| Тип диференциал | Регулируем |
| Тип заряд | Адсорбция |
| Тип на сензора | Дистанционна крушка |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT злато |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.76 Kilogram |
| Нето тегло | 1.672 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147847 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |