KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Термостат, KPS79

060L312266

Температурен диапазон [°C]: 50 - 100, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT злато, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 5000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionKPS79 Thermostat M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE73170
АрмировкаYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKPS79
Връзка за джоб или маркучM 18 x 1.5
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]16.0 K
Диф. при мин. диапазон на настройка [K] [мин]4.0 K
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс]16.0 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин]4.0 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]5000 mm
дължина на капилярната тръба196 7/8 in
Електрическа връз. коментариУплътнение на метален кабел
Характеристика
Стойност
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Макс. сензорна температура [°C]200 °C
Макс. сензорна температура [°F]392.0 °F
Минимална дължина на сензорния джоб [in]4 3/8 in
Минимална дължина на сензорния джоб [mm]110 mm
Наименование на продуктаТермостат
ОборудванеАрмирана кап. тръба
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Размер на сензора (Ø x L) [in]1/2 x 3 1/2 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
степен на контактAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]212 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]122 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораДистанционна крушка
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT злато

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.56 Kilogram
Нето тегло1.482 Kilogram
Volume3.684 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423147748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm