Термостат, KP85
060L125666
Температурен диапазон [°C]: 130 - 250, функция Reset: Ръчен макс., Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30
060L125666
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP30 |
| Material Description | KP85 Thermostat M/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Temperature range [°C] [max] | 250 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 130 °C |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E31024 |
| Алармен сигнал | Повишаване |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KP85 |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 150 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] | 15.0 °C |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [K] | 12.0 K |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [K] | 15.0 K |
| Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] | 12.0 °C |
| Диференциал (FS) [K] | 12.0 K |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1000 mm |
| дължина на капилярната тръба | 39 3/8 in |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка | Уплътнение за гумен кабел |
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-5 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 32 pc |
| Макс. сензорна температура [°C] | 300 °C |
| Макс. сензорна температура [°F] | 572.0 °F |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | C UL US UL873CEEACRINAUA |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Термостат |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на електрическа връзка | 6-14 mm |
| Размер на сензора (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Степен на защита Nema (~) | 1 |
| степен на контакт | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 482 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | 266 °F |
| Тип диференциал | Фиксиран (макс. стойност) |
| Тип заряд | Адсорбция |
| Тип на сензора | Дистанционна крушка |
| Фабрична настройка (FS) [°C] | 170.0 °C |
| функция Reset | Ръчен макс. |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.394 Kilogram |
| Нето тегло | 0.341 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428440738 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |