Термостат, CAS180
060L315366
Температурен диапазон [°C]: 70 - 120, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
060L315366
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | CAS180 Thermostat M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765 |
| SCIP dossier product name | CAS Thermostat |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Армировка | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | CAS180 |
| Включени части | Комплект уплътнител |
| Връзка за джоб или маркуч | M 18 x 1.5 |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -32 °F |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [K] | 2.0 K |
| Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] | 2.0 °C |
| Диференциал (FS) [K] | 2.0 K |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 2000 mm |
| дължина на капилярната тръба | 78 3/4 in |
| Електрическа връз. коментари | Уплътнение на метален кабел |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
| Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-4/-5 |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Макс. сензорна температура [°C] | 220 °C |
| Макс. сензорна температура [°F] | 428.0 °F |
| Минимална дължина на сензорния джоб [in] | 3 in |
| Минимална дължина на сензорния джоб [mm] | 75 mm |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Описание на продукта | Термостат |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на електрическа връзка | Pg 13.5 |
| Размер на сензора (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| степен на контакт | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 248 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | 158 °F |
| Тип диференциал | Фиксиран (макс. стойност) |
| Тип заряд | Адсорбция |
| Тип на сензора | Дистанционна крушка |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.206 Kilogram |
| Нето тегло | 1.146 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |