Аксесоари за тестови вентили, Заглушаващо устройство
061B400266
Заглушаващо устройство, Употребено за продукт: MBC, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 64
061B400266
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Damping Device For MBC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Аксесоари за тестови вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 64 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Заглушаващо устройство |
| Размер връзка вх. налягане [in] | 1/4 |
| Размер на връзка изх. налягане [in] | 1/4 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на връзка вх. налягане | G |
| Тип на връзка изх. налягане | G |
| Типово обозначение | Заглушаващо устройство |
| Употребено за продукт | MBC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.098 Kilogram |
| Нето тегло | 0.093 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529808 |