Аксесоари на превключватели, Сензорен джоб
060L354066
Типово обозначение: Сензорен джоб, Употребено за продукт: KPS; CAS, Минимална дължина на сензорния джоб [mm]: 85, Тип на връзка вх. налягане: M, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 10
060L354066
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| вн. сензорен джоб Ø [mm] | 15.0 mm |
| връзка вх. налягане, стд. | ISO 261 |
| Вход по налягане вътрешен/външен | Male |
| Вътр. сензорен джоб Ø [mm] | 13.5 mm |
| Група продукти | Аксесоари на превключватели |
| Дължина на връзка на сензорния джоб [mm] | 30 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал на сензорния джоб | Неръждаема стомана |
| Минимална дължина на сензорния джоб [in] | 3 1/3 in |
| Минимална дължина на сензорния джоб [mm] | 85 mm |
| Наименование на продукта | Сензорен джоб |
| Размер връзка вх. налягане [mm] | 27 x 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на връзка вх. налягане | M |
| Типово обозначение | Сензорен джоб |
| Употребено за продукт | CASKPS |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.095 Kilogram |
| Нето тегло | 0.093 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702428400510 |