Sensor pocket, Accessory, WEB060L346666

Аксесоари на превключватели, Сензорен джоб

060L346666

Типово обозначение: Сензорен джоб, Употребено за продукт: KPS; RT; CAS; MBC, Минимална дължина на сензорния джоб [mm]: 65, Тип на връзка вх. налягане: G, Размер връзка вх. налягане [in]: 1/2, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 10

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
вн. сензорен джоб Ø [mm]15.0 mm
връзка вх. налягане, стд.ISO 228-1
Вход по налягане вътрешен/външенMale
Вътр. сензорен джоб Ø [mm]13.5 mm
Група продуктиАксесоари на превключватели
Дължина на връзка на сензорния джоб [mm]22 mm
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Материал на сензорния джобМесинг
Минимална дължина на сензорния джоб [in]2 9/16 in
Минимална дължина на сензорния джоб [mm]65 mm
Наименование на продуктаСензорен джоб
Размер връзка вх. налягане [in]1/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка вх. наляганеG
Типово обозначениеСензорен джоб
Употребено за продуктCASKPSMBCRT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.071 Kilogram
Нето тегло0.07 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.166 Liter
EAN/UPC5702428366243