Sensor pocket, Accessory, WEB060L328066

Аксесоари на превключватели, Сензорен джоб

060L328066

Типово обозначение: Сензорен джоб, Употребено за продукт: KPS; RT; CAS; MBC, Минимална дължина на сензорния джоб [mm]: 110, Тип на връзка вх. налягане: NPT, Размер връзка вх. налягане [in]: 1/2-14, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 10

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
вн. сензорен джоб Ø [mm]15.0 mm
връзка вх. налягане, стд.ANSI/ASME B1.20.1
Вход по налягане вътрешен/външенMale
Вътр. сензорен джоб Ø [mm]13.5 mm
Група продуктиАксесоари на превключватели
Дължина на връзка на сензорния джоб [mm]22 mm
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Материал на сензорния джобМесинг
Минимална дължина на сензорния джоб [in]4 3/8 in
Минимална дължина на сензорния джоб [mm]110 mm
Наименование на продуктаСензорен джоб
Размер връзка вх. налягане [in]1/2-14
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка вх. наляганеNPT
Типово обозначениеСензорен джоб
Употребено за продуктCASKPSMBCRT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.085 Kilogram
Нето тегло0.083 Kilogram
Volume0.166 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423150502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm