Аксесоари на превключватели, Сензорен джоб
060L327166
Типово обозначение: Сензорен джоб, Употребено за продукт: KPS; RT; CAS; MBC, Минимална дължина на сензорния джоб [mm]: 110, Тип на връзка вх. налягане: G, Размер връзка вх. налягане [in]: 1/2, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 10
060L327166
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| вн. сензорен джоб Ø [mm] | 15.0 mm |
| връзка вх. налягане, стд. | ISO 228-1 |
| Вход по налягане вътрешен/външен | Male |
| Вътр. сензорен джоб Ø [mm] | 13.5 mm |
| Група продукти | Аксесоари на превключватели |
| Дължина на връзка на сензорния джоб [mm] | 22 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал на сензорния джоб | Месинг |
| Минимална дължина на сензорния джоб [in] | 4 3/8 in |
| Минимална дължина на сензорния джоб [mm] | 110 mm |
| Наименование на продукта | Сензорен джоб |
| Размер връзка вх. налягане [in] | 1/2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на връзка вх. налягане | G |
| Типово обозначение | Сензорен джоб |
| Употребено за продукт | CASKPSMBCRT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.084 Kilogram |
| Нето тегло | 0.082 Kilogram |
| Volume | 0.135 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423156016 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |