Sensor pocket, Accessory, WEB060L326266

Аксесоари на превключватели, Сензорен джоб

060L326266

Типово обозначение: Сензорен джоб, Употребено за продукт: KPS; RT; CAS; MBC, Минимална дължина на сензорния джоб [mm]: 75, Тип на връзка вх. налягане: G, Размер връзка вх. налягане [in]: 1/2, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 10

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
вн. сензорен джоб Ø [mm]15.0 mm
връзка вх. налягане, стд.ISO 228-1
Вход по налягане вътрешен/външенMale
Вътр. сензорен джоб Ø [mm]13.5 mm
Група продуктиАксесоари на превключватели
Дължина на връзка на сензорния джоб [mm]22 mm
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Материал на сензорния джобМесинг
Минимална дължина на сензорния джоб [in]3 in
Минимална дължина на сензорния джоб [mm]75 mm
Наименование на продуктаСензорен джоб
Размер връзка вх. налягане [in]1/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на връзка вх. наляганеG
Типово обозначениеСензорен джоб
Употребено за продуктCASKPSMBCRT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.076 Kilogram
Нето тегло0.074 Kilogram
Volume0.059 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423155958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm