Adaptor, G3/8A x 1/4-18NPT with washer

Аксесоари на превключватели

060-333666

Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTransition Nipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за присъединяванеДвупоточна система
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Включени части1x шайба медна
връзка вх. налягане, стд.ISO 228-1
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиАксесоари на превключватели
Изход по налягане, вътрешен/външенFemale
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаНипел
Размер връзка вх. налягане [in]3/8
Размер на връзка изх. налягане [in]1/4-18
Стандартна изходна връзка с наляганеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка вх. наляганеG
Тип на връзка изх. наляганеNPT
Типово обозначениеReducing nipple
Употребено за продуктCASKPKPSMBCMPRT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.054 Kilogram
Нето тегло0.052 Kilogram
Volume0.015 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423155941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm