Аксесоари на превключватели
060-333366
Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 15
060-333366
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Capillary Tube Armoured |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Бележки за присъединяване | 25 mm тръба тип „опашка“ |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Включени части | 2x шайба медна |
| връзка вх. налягане, стд. | ISO 228-1 |
| Вход по налягане вътрешен/външен | Female |
| Група продукти | Аксесоари на превключватели |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 39.0 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1000 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 15 pc |
| Материал на капилярната тръба | Мед |
| Наименование на продукта | Капилярна тръба |
| Размер връзка вх. налягане [in] | 3/8 |
| Размер на връзка изх. налягане [in] | 3/8 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на връзка вх. налягане | G |
| Тип на връзка изх. налягане | G |
| Типово обозначение | Capillary tube armoured |
| Употребено за продукт | CASKPSMBCRT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.204 Kilogram |
| Нето тегло | 0.177 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.364 Liter |
| EAN/UPC | 5702428130301 |