Аксесоари на превключватели
060-324066
Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
060-324066
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Transition Nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Бележки за присъединяване | Двупоточна система |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| връзка вх. налягане, стд. | ISO 228-1 |
| Вход по налягане вътрешен/външен | Male |
| Група продукти | Аксесоари на превключватели |
| Изход по налягане, вътрешен/външен | Male |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Нипел |
| Размер връзка вх. налягане [in] | 1/4 |
| Размер на връзка изх. налягане [in] | 3/8 |
| Стандартна изходна връзка с налягане | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на връзка вх. налягане | G |
| Тип на връзка изх. налягане | G |
| Типово обозначение | Reducing nipple |
| Употребено за продукт | CASKPKPSMBCMPRT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.061 Kilogram |
| Нето тегло | 0.014 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.016 Liter |
| EAN/UPC | 5702423155903 |