Аксесоари на превключватели, Монтажна скоба
060-108966
Тип: Accessory, Употребено за продукт: KP; MP, Монтажна скоба, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 80
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за превключватели, Резервни части и аксесоари за превключватели
060-108966
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Bracket Angle I/80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Аксесоари на превключватели |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 80 pc |
| Наименование на продукта | Монтажна скоба |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Angle bracket |
| Употребено за продукт | KPMP |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.173 Kilogram |
| Нето тегло | 0.17 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.086 Liter |
| EAN/UPC | 5702428493666 |