Аксесоари на превключватели
060-105966
Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 5
060-105966
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Screwed Cable Entry With Nut |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Включени части | KP завинтен |
| Група продукти | Аксесоари на превключватели |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 5 pc |
| Наименование на продукта | Вход за кабел |
| Размер на електрическа връзка | Pg 13.5 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Cable gland |
| Употребено за продукт | KP |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.03 Kilogram |
| Нето тегло | 0.029 Kilogram |
| Volume | 0.653 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017619 |
| Proposition 65 | No significant risk |