Damping coil  G3/8 connectors

Аксесоари на превключватели, Capillary tube

060-104766

Типово обозначение: Капилярна тръба, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 25

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за присъединяване25 mm тръба тип „опашка“
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Включени части2x шайба медна
връзка вх. налягане, стд.ISO 228-1
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиАксесоари на превключватели
Дължина на капилярна тръба [in]59.0 in
Характеристика
Стойност
Дължина на капилярна тръба [mm]1500 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид25 pc
Материал на капилярната тръбаМед
Наименование на продуктаКапилярна тръба
Размер връзка вх. налягане [in]3/8
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка вх. наляганеG
Типово обозначениеКапилярна тръба
Употребено за продуктCASKPSMBCRT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.17 Kilogram
Нето тегло0.17 Kilogram
Volume0.275 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428130172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm