IP55 enclosure for dual KP types

Аксесоари на превключватели, IP55 enclosure

060-035066

Типово обозначение: IP55 кутия, Употребено за продукт: KP двоен, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIP55 enclosure
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиАксесоари на превключватели
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаIP55 кутия
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеIP55 кутия
Употребено за продуктKP двоен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.276 Kilogram
Нето тегло0.204 Kilogram
Volume1.993 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428015868
Proposition 65No significant risk