Аксесоари на превключватели, IP55 enclosure
060-033066
Типово обозначение: IP55 кутия, Употребено за продукт: KP единичен, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 30
060-033066
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | IP55 enclosure |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Аксесоари на превключватели |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Наименование на продукта | IP55 кутия |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | IP55 кутия |
| Употребено за продукт | KP единичен |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.212 Kilogram |
| Нето тегло | 0.164 Kilogram |
| Volume | 1.219 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428015851 |
| Proposition 65 | No significant risk |