Аксесоари на превключватели, Capillary tube
060-019166
Типово обозначение: Капилярна тръба, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 50
060-019166
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| Бележки за присъединяване | 21 mm тръба тип „опашка“ |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Вход по налягане вътрешен/външен | Female |
| Група продукти | Аксесоари на превключватели |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 39.0 in |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1000 mm |
| Идентичен продукт | 060-004866 |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| Материал на капилярната тръба | Мед |
| Наименование на продукта | Капилярна тръба |
| Размер връзка вх. налягане [in] | 1/4 in |
| Съдържа батерии | No |
| Тип на връзка вх. налягане | Разширение |
| Типово обозначение | Капилярна тръба |
| Употребено за продукт | KPMPRT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.092 Kilogram |
| Нето тегло | 0.088 Kilogram |
| Volume | 0.137 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |