Capilary tube for Thermostats

Аксесоари на превключватели

060-019066

Типово обозначение: Капилярна тръба, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Бележки за присъединяване21 mm тръба тип „опашка“
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоар
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиАксесоари на превключватели
Характеристика
Стойност
Дължина на капилярна тръба [in]20.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]500 mm
Количество в опаковка от определен вид50 pc
Материал на капилярната тръбаМед
Наименование на продуктаКапилярна тръба
Размер връзка вх. налягане [in]1/4 in
Съдържа батерииNo
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеКапилярна тръба
Употребено за продуктKPMPRT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.059 Kilogram
Нето тегло0.058 Kilogram
Volume0.13 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428314879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm