Damping coil stainless steel G 1/2 unions and 1 m capillary tube

Аксесоари на превключватели, Capillary tube

060-016966

Типово обозначение: Капилярна тръба, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за присъединяване16 mm тръба тип „опашка“
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Включени части2x шайба медна
връзка вх. налягане, стд.ISO 228-1
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиАксесоари на превключватели
Дължина на капилярна тръба [in]39.0 in
Характеристика
Стойност
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Материал на капилярната тръбаНеръждаема стомана
Наименование на продуктаКапилярна тръба
Размер връзка вх. налягане [in]1/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка вх. наляганеG
Типово обозначениеКапилярна тръба
Употребено за продуктKPMPRT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.192 Kilogram
Нето тегло0.182 Kilogram
Volume0.437 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428130165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm