Capillary tube for pressure controls, copper

Аксесоари на превключватели

060-016366

Типово обозначение: Капилярна тръба, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за присъединяване21 mm тръба тип „опашка“
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиАксесоари на превключватели
Дължина на капилярна тръба [in]78.0 in
Характеристика
Стойност
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
Идентичен продукт060-019366
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Материал на капилярната тръбаМед
Наименование на продуктаКапилярна тръба
Размер връзка вх. налягане [in]1/4 in
Съдържа батерииNo
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеКапилярна тръба
Употребено за продуктKPMPRT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.142 Kilogram
Нето тегло0.13 Kilogram
Volume0.38 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428365222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm