Nipple M10 × 0.75 / G 1⁄4 A_060-010466

Аксесоари на превключватели

060-010466

Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTransition Nipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за присъединяванеДвупоточна система
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Включени части2x шайба алуминиева
Вход по налягане вътрешен/външенMale
Група продуктиАксесоари на превключватели
Изход по налягане, вътрешен/външенMale
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид5 pc
Наименование на продуктаНипел
Размер връзка вх. налягане [mm]10 x 0.75
Размер на връзка изх. налягане [in]1/4
Стандартна изходна връзка с наляганеISO 7-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка вх. наляганеM
Тип на връзка изх. наляганеR
Типово обозначениеReducing nipple
Употребено за продуктCASKPKPSMBCMPRT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.028 Kilogram
Нето тегло0.026 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.031 Liter
EAN/UPC5702428017398