Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Аксесоари на превключватели

060-008266

Типово обозначение: Капилярна тръба, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за присъединяване25 mm тръба тип „опашка“Двупоточна система
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Включени части1x шайба алуминиева
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиАксесоари на превключватели
Дължина на капилярна тръба [in]39.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Материал на капилярната тръбаСтомана
Наименование на продуктаКапилярна тръба
Размер връзка вх. налягане [mm]10 x 0.75
Размер на връзка изх. налягане [in]3/8
Стандартна изходна връзка с наляганеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка вх. наляганеM
Тип на връзка изх. наляганеG
Типово обозначениеКапилярна тръба
Употребено за продуктCASKPSMBCRT
Употребено за продукт коментариЗа R717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.104 Kilogram
Нето тегло0.036 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.38 Liter
EAN/UPC5702428365215