Accessory, Capillary tube_060-005966

Аксесоари на превключватели

060-005966

Типово обозначение: Капилярна тръба, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 100

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за присъединяване21 mm тръба тип „опашка“
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоар
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиАксесоари на превключватели
Дължина на капилярна тръба [in]20.0 in
Характеристика
Стойност
Дължина на капилярна тръба [mm]500 mm
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Материал на капилярната тръбаМед
Наименование на продуктаКапилярна тръба
Размер връзка вх. налягане [in]1/4 in
Съдържа батерииNo
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеКапилярна тръба
Употребено за продуктKPMPRT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.068 Kilogram
Нето тегло0.066 Kilogram
Volume0.11 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428314831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm