Connection adapter, reducer

Аксесоари на превключватели, Reducing nipple

017-420566

Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionReducing Nipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.74b6dfb7-2cc2-4b7f-a9ce-5873a4a22847
SCIP dossier product nameRT Accessories -1
Бележки за присъединяванеДвупоточна система
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Включени части1x шайба алуминиева
връзка вх. налягане, стд.ISO 228-1
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиАксесоари на превключватели
Характеристика
Стойност
Изход по налягане, вътрешен/външенMale
Количество в опаковка от определен вид5 pc
Наименование на продуктаНипел
Размер връзка вх. налягане [in]3/8
Размер на връзка изх. налягане [in]7/16-20
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка вх. наляганеG
Тип на връзка изх. наляганеUNF
Типово обозначениеReducing nipple
Употребено за продуктKPSMPRT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.048 Kilogram
Нето тегло0.04 Kilogram
Volume0.016 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428020992
Proposition 65Cancer