Spare part_RT 017-404266_017-404866

Резервна част, RT, SPDT превключвател, златно покритие

017-404766

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: RT, Типово обозначение: SPDT превключвател, златно покритие, SPDT превключвател, златно покритие

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionContact System For RT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP dossier product nameContact System For RT -1
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиКонтактни системи
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаSPDT превключвател, златно покритие
степен на контактAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеSPDT превключвател, златно покритие
Употребено за продуктRT
Употребено за продукт коментариВерсия с мин. нулиране
Функция на контактSPDT злато

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.08 Kilogram
Нето тегло0.076 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.168 Liter
EAN/UPC5702428022620