Резервна част, RT, SPDT превключвател
017-404266
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: RT, Типово обозначение: SPDT превключвател, SPDT превключвател
017-404266
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Contact System For RT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| SCIP dossier product name | Contact System For RT -1 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Контактни системи |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | SPDT превключвател |
| степен на контакт | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | SPDT превключвател |
| Употребено за продукт | RT |
| Употребено за продукт коментари | Версия с макс. нулиранеПовишаваща се температура |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.08 Kilogram |
| Нето тегло | 0.06 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702423160228 |