RT_017-403466

Резервна част, RT, SPST превключвател

017-403466

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: RT, Типово обозначение: SPST превключвател, SPST превключвател

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionContact System For RT, Two-Circuit, Open
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP dossier product nameContact System For RT -1
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиКонтактни системи
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаSPST превключвател
степен на контактAC15=2 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=3 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=21 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеSPST превключвател
Употребено за продуктRT
Употребено за продукт коментариВерсия с макс. нулиранеДве вериги
Функция на контактSPST

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.08 Kilogram
Нето тегло0.076 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.168 Liter
EAN/UPC5702428022576