Резервна част, RT, SPDT превключвател
017-018166
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: RT, Типово обозначение: SPDT превключвател, SPDT превключвател
017-018166
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Contact System For RT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 718332e7-fd0b-4bed-b787-366adbd26031 |
| SCIP dossier product name | Contact System For RT -2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Контактни системи |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Наименование на продукта | SPDT превключвател |
| степен на контакт | 25 VA, 24 V AC/DC |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | SPDT превключвател |
| Употребено за продукт | RT |
| Функция на контакт | SPDT (немигновено действие) |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.07 Kilogram |
| Нето тегло | 0.067 Kilogram |
| Volume | 0.168 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022583 |
| Proposition 65 | No significant risk |