Прекъсвач за налягане, MBC 5000
061B502266
null: 40 - 400, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 600
061B502266
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | MBC 5000 Pressure Switch M/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Алармен сигнал | Повишаване |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBC 5000 |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 400.00 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 40.00 bar |
| Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] | 40.00 MPa |
| Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] | 4.00 MPa |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [bar] | 50.00 bar |
| Диф. при мин. диапазон на настройка [bar] | 20.00 bar |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | DIN-щепсел |
| Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-5 |
| Елементи, чувствителни към налягане | Бутало |
| Ключ за спецификация | 5651-1CB04 |
| Количество в опаковка от определен вид | 32 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 600.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 8700 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 600.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 8702.0 psig |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Налягане при пръсване [bar] | 1200.0 bar |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS Китай |
| Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Размер на електрическа връзка | Pg 11 |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
| степен на контакт | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип връзка по налягане | G |
| Фабрична настройка [MPa] | 27.000 MPa |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.306 Kilogram |
| Нето тегло | 0.24 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423294145 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |