Прекъсвач за налягане, MBC 5100
061B110366
null: 10 - 100, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 150
061B110366
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Бележки за връзка по налягане | С фланец |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBC 5100 |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | 14 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 100.00 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 10.00 bar |
| Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] | 10.00 MPa |
| Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] | 1.00 MPa |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [bar] | 12.00 bar |
| Диф. при мин. диапазон на настройка [bar] | 4.00 bar |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | DIN-щепсел |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-5 |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мембрана |
| Ключ за спецификация | 4241-2DB04 |
| Количество в опаковка от определен вид | 32 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 150.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 2175 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 150.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 2176.0 psig |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Налягане при пръсване [bar] | 300.0 bar |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Размер на електрическа връзка | M20 |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
| степен на контакт | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип връзка по налягане | G |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.335 Kilogram |
| Нето тегло | 0.285 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423244492 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |